Meny Sök

Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grå

Denna plugg är ett ventilationselement av polyamid 6 V-0. Den har en skyddsklass på IP68 0,6 bar och klarar arbetstemperaturer från - 40 °C till + 100 °C.
Artikelnummer:

1334479

60 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 281,3412 kr
50 - 99 225,0757 kr
100 - 499 192,922 kr
500 + 168,8101 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 406,71 kr

5 x 281,3412 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Material PA
Färg Grå
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss