Meny Sök

Ventilationsplugg 25.4 mm PA Vit

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 3,2 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

62MP1000VW

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,757 kr
2500 - 4999 1,506 kr
5000 + 1,3219 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

878,50 kr

500 x 1,757 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material PA
Färg Vit
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss