Horisontella snabbspännare har en utformning med låg höjd, stoppat handtag och zinkpläterade komponenter för att tåla korrosion. Handtaget och spännarskruven rör sig i motsatt riktning för att ge en säker spänning.
Serienummer: SRG0004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Höjd under stav | Typ av bas | Totallängd | Hållkraft | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178,3562 kr - 181,9483 kr | 33 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Med fläns
|
4.843 in
123.0 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Stål
|
||
139,3059 kr - 148,4343 kr | 7 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Med fläns
|
2.421 in
61.5 mm
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
Stål
|
||
207,6342 kr - 221,2044 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.276 in
32.4 mm
|
Med fläns
|
6.89 in
175.0 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
Stål
|
||
458,7295 kr - 458,7295 kr | 4 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Med fläns
|
2.752 in
69.9 mm
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
Rostfritt stål
|
||
229,806 kr - 244,7533 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.614 in
15.6 mm
|
Med fläns
|
2.008 in
51.0 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Rostfritt stål
|
||
416,8506 kr - 416,8506 kr | 2 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Med fläns
|
2.244 in
57.0 mm
|
156.5 lbs
71.0 kg
|
Rostfritt stål
|
||
327,6341 kr - 327,6341 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.693 in
43.0 mm
|
Med fläns
|
8.661 in
220.0 mm
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
Stål
|
||
124,5247 kr - 132,4737 kr | 13 I lager |
0.614 in
15.6 mm
|
Med fläns
|
2.213 in
56.2 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Stål
|
||
137,0708 kr - 137,0708 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.941 in
23.9 mm
|
Med fläns
|
3.465 in
88.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Stål
|
||
154,7087 kr - 154,7087 kr | 24 I lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Med fläns
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Stål
|
||
148,5605 kr - 148,5605 kr | 37 I lager |
1.114 in
28.3 mm
|
Rak
|
2.996 in
76.1 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Stål
|
||
234,0283 kr - 234,0283 kr | 36 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Med fläns
|
2.106 in
53.5 mm
|
110.2 lbs
50.0 kg
|
Stål
|
||
220,1197 kr - 220,1197 kr | 2 I lager |
2.835 in
72.0 mm
|
Front
|
4.685 in
119.0 mm
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
Stål
|
||
534,1732 kr - 534,1732 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.654 in
42.0 mm
|
Med fläns
|
5.669 in
144.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
Stål
|
||
336,0251 kr - 336,0251 kr | 60 I lager |
2.224 in
56.5 mm
|
Rak
|
5.669 in
144.0 mm
|
606.3 lbs
275.0 kg
|
Stål
|
||
177,1842 kr - 177,1842 kr | Fråga angående leveranstidhere |
2.52 in
64.0 mm
|
Front
|
2.913 in
74.0 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Stål
|
||
369,5874 kr - 369,5874 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.22 in
31.0 mm
|
Med fläns
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Stål
|
||
194,7212 kr - 194,7212 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.575 in
40.0 mm
|
Rak
|
3.937 in
100.0 mm
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
Stål
|
||
212,6614 kr - 212,6614 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.941 in
23.9 mm
|
Med fläns
|
2.965 in
75.3 mm
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
Stål
|
||
276,863 kr - 276,863 kr | 342 I lager |
3.228 in
82.0 mm
|
Front
|
5.945 in
151.0 mm
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
Stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.