Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M4 15.0 28.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195229

14 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 27,3808 kr
50 - 99 24,5982 kr
100 - 499 21,9269 kr
500 + 19,1443 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27,38 kr

1 x 27,3808 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 15.0
h1 28.0
d2 M4
l1 10-14
Axial load max. kgf 9.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss