Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M6 20.0 15.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195298

82 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 26,9356 kr
50 - 99 24,2643 kr
100 - 199 20,2573 kr
200 - 499 18,8104 kr
500 + 13,4678 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

26,94 kr

1 x 26,9356 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 20.0
h1 15.0
d2 M6
l1 16.0
Axial load max. kgf 25.0
Radial load max. kgf 5.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss