Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M6 20.0 20.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195304

1203 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 28,16 kr
50 - 99 25,3773 kr
100 - 199 21,1478 kr
200 - 499 19,7008 kr
500 + 14,1356 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28,16 kr

1 x 28,16 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 20.0
h1 20.0
d2 M6
l1 18.0
Axial load max. kgf 21.0
Radial load max. kgf 4.5
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss