Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M6 25.0 10.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195359

19 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 21,3704 kr
50 - 99 19,2556 kr
100 - 499 17,1408 kr
500 + 14,9147 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21,37 kr

1 x 21,3704 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 25.0
h1 10.0
d2 M6
l1 16.0
Axial load max. kgf 46.0
Radial load max. kgf 9.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss