Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M6 25.0 40.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195403

23 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 22,706 kr
50 - 99 20,48 kr
100 - 499 18,1426 kr
500 + 15,9165 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

22,71 kr

1 x 22,706 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 25.0
h1 40.0
d2 M6
l1 18.0
Axial load max. kgf 36.0
Radial load max. kgf 4.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss