Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M8 40.0 25.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195472

66 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 46,7478 kr
50 - 99 42,073 kr
100 - 199 35,0608 kr
200 - 499 32,7234 kr
500 + 23,3739 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

46,75 kr

1 x 46,7478 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 40.0
h1 25.0
d2 M8
l1 20.0
Axial load max. kgf 155.0
Radial load max. kgf 18.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss