Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M8 40.0 28.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195489

108 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 31,7217 kr
50 - 99 25,3773 kr
100 - 199 23,8191 kr
200 - 499 22,2608 kr
500 - 999 20,5913 kr
1000 + 19,033 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,72 kr

1 x 31,7217 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 40.0
h1 28.0
d2 M8
l1 20.0
Axial load max. kgf 155.0
Radial load max. kgf 16.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss