Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M10 60.0 50.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195618

14 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 118,5391 kr
50 - 99 94,8313 kr
100 - 199 88,9321 kr
200 - 499 83,033 kr
500 - 999 77,0226 kr
1000 + 71,1234 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

118,54 kr

1 x 118,5391 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 60.0
h1 50.0
d2 M10
l1 37.0
Axial load max. kgf 185.0
Radial load max. kgf 42.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss