Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M10 70.0 45.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195632

1 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 151,7078 kr
50 - 99 121,3217 kr
100 - 199 113,753 kr
200 - 499 106,1843 kr
500 - 999 98,6156 kr
1000 + 91,0469 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

151,71 kr

1 x 151,7078 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 70.0
h1 45.0
d2 M10
l1 35.0
Axial load max. kgf 270.0
Radial load max. kgf 55.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss