Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M10 70.0 50.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195649

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 101,3982 kr
50 - 99 91,2695 kr
100 - 499 81,1408 kr
500 + 71,0121 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

101,40 kr

1 x 101,3982 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 70.0
h1 50.0
d2 M10
l1 30.0
Axial load max. kgf 350.0
Radial load max. kgf 52.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss