Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M14 80.0 40.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195717

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 213,1478 kr
50 - 99 191,8887 kr
100 - 199 159,833 kr
200 - 499 149,2591 kr
500 + 106,6295 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

213,15 kr

1 x 213,1478 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 80.0
h1 40.0
d2 M14
l1 35.0
Axial load max. kgf 600.0
Radial load max. kgf 50.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss