Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M16 100.0 60.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195786

4 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 203,353 kr
50 - 99 162,7269 kr
100 - 199 152,4869 kr
200 + 142,3582 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

203,35 kr

1 x 203,353 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 100.0
h1 60.0
d2 M16
l1 45.0
Compression max 15.0
Axial load max. kgf 1100.0
Radial load max. kgf 90.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss