Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 20,0347 kr |
50 - 99 | 16,0278 kr |
100 - 199 | 15,026 kr |
200 - 499 | 14,0243 kr |
500 - 999 | 13,0226 kr |
1000 + | 12,0208 kr |
Gängtyp | Hane/Hona |
---|---|
d1 | 10.0 |
h1 | 10.0 |
d2 | M4 |
l1 | 10.0 |
Compression max | 2.0 |
Axial load max. kgf | 10.0 |
Radial load max. kgf | 1.2 |
Allt material | Gummi på zinkpläterat stål |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.