Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M5 12.0 31.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195809

69 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 26,9356 kr
50 - 99 24,2643 kr
100 - 499 21,593 kr
500 + 18,8104 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

26,94 kr

1 x 26,9356 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 12.0
h1 31.0
d2 M5
l1 20.0
Compression max 3.5
Axial load max. kgf 6.0
Radial load max. kgf 1.3
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss