Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M6 20.0 20.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195854

23 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 27,2695 kr
10 - 19 24,5982 kr
20 - 49 23,1513 kr
50 + 21,8156 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

27,27 kr

1 x 27,2695 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 20.0
h1 20.0
d2 M6
l1 18.0
Compression max 4.0
Axial load max. kgf 25.0
Radial load max. kgf 4.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss