Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M6 25.0 20.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195908

33 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 28,0487 kr
10 - 19 25,266 kr
20 - 49 23,8191 kr
50 + 22,4834 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28,05 kr

1 x 28,0487 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 25.0
h1 20.0
d2 M6
l1 16.0
Compression max 4.0
Axial load max. kgf 50.0
Radial load max. kgf 8.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss