Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M6 25.0 35.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20195939

25 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 41,7391 kr
50 - 99 37,6208 kr
100 - 499 33,3913 kr
500 + 29,273 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,74 kr

1 x 41,7391 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 25.0
h1 35.0
d2 M6
l1 18.0
Compression max 8.0
Axial load max. kgf 36.0
Radial load max. kgf 6.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss