Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M10 50.0 40.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196042

25 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 50,0869 kr
50 - 99 45,0782 kr
100 - 499 40,0695 kr
500 + 35,0608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

50,09 kr

1 x 50,0869 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 50.0
h1 40.0
d2 M10
l1 25.0
Compression max 10.0
Axial load max. kgf 220.0
Radial load max. kgf 29.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss