Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M10 50.0 50.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196066

21 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 54,2052 kr
50 - 99 43,4087 kr
100 - 199 40,626 kr
200 - 499 37,9547 kr
500 - 999 35,2834 kr
1000 + 32,5008 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

54,21 kr

1 x 54,2052 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 50.0
h1 50.0
d2 M10
l1 25.0
Compression max 12.0
Axial load max. kgf 200.0
Radial load max. kgf 28.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss