Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M10 50.0 60.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196073

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 137,906 kr
50 - 99 110,3026 kr
100 - 199 103,4017 kr
200 - 499 96,5008 kr
500 - 999 89,60 kr
1000 + 82,6991 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

137,91 kr

1 x 137,906 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 50.0
h1 60.0
d2 M10
l1 28.0
Compression max 13.5
Axial load max. kgf 110.0
Radial load max. kgf 28.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss