Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M10 70.0 45.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196127

41 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 149,8156 kr
50 - 99 119,8747 kr
100 - 199 112,4173 kr
200 - 499 104,8487 kr
500 - 999 97,3913 kr
1000 + 89,9339 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

149,82 kr

1 x 149,8156 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 70.0
h1 45.0
d2 M10
l1 35.0
Compression max 8.5
Axial load max. kgf 270.0
Radial load max. kgf 55.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss