Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hona/Hona M16 100.0 60.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hona:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196240

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 323,0052 kr
50 - 99 290,7269 kr
100 - 199 242,3095 kr
200 - 499 226,0591 kr
500 + 161,5026 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

323,01 kr

1 x 323,0052 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hona/Hona
d1 100.0
h1 60.0
d2 M16
Compression max 15.0
Axial load max. kgf 1100.0
Radial load max. kgf 97.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss