Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hona/Hona M16 130.0 40.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hona:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196257

8 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 689,4191 kr
50 - 99 586,0173 kr
100 - 199 517,12 kr
200 + 448,1113 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

689,42 kr

1 x 689,4191 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hona/Hona
d1 130.0
h1 40.0
d2 M16
Compression max 6.0
Axial load max. kgf 1900.0
Radial load max. kgf 120.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss