Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hona/Hona M4 15.0 20.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hona:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196288

65 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 30,4973 kr
50 - 99 24,3756 kr
100 - 199 22,9287 kr
200 - 499 21,3704 kr
500 - 999 19,8121 kr
1000 + 18,2539 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,50 kr

1 x 30,4973 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hona/Hona
d1 15.0
h1 20.0
d2 M4
Compression max 4.0
Axial load max. kgf 10.0
Radial load max. kgf 3.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss