Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hona/Hona M4 15.0 28.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hona:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196318

11 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 35,2834 kr
50 - 99 28,2713 kr
100 - 199 26,4904 kr
200 - 499 24,7095 kr
500 - 999 22,9287 kr
1000 + 21,1478 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,28 kr

1 x 35,2834 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hona/Hona
d1 15.0
h1 28.0
d2 M4
Compression max 5.5
Axial load max. kgf 9.0
Radial load max. kgf 2.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss