Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hona/Hona M6 20.0 20.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hona:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196325

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 34,8382 kr
50 - 99 31,3878 kr
100 - 199 26,1565 kr
200 - 499 24,3756 kr
500 + 17,4747 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,84 kr

1 x 34,8382 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hona/Hona
d1 20.0
h1 20.0
d2 M6
Compression max 4.0
Axial load max. kgf 25.0
Radial load max. kgf 4.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss