Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hona/Hona M8 35.0 40.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hona:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196431

58 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 70,1217 kr
50 - 99 56,0973 kr
100 - 199 52,6469 kr
200 - 499 49,0852 kr
500 - 999 45,6347 kr
1000 + 42,073 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

70,12 kr

1 x 70,1217 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hona/Hona
d1 35.0
h1 40.0
d2 M8
Compression max 8.5
Axial load max. kgf 60.0
Radial load max. kgf 13.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss