Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hona/Hona M8 40.0 40.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hona:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196455

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 67,3391 kr
50 - 99 53,8713 kr
100 - 199 50,5321 kr
200 - 499 47,193 kr
500 - 999 43,7426 kr
1000 + 40,4034 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

67,34 kr

1 x 67,3391 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hona/Hona
d1 40.0
h1 40.0
d2 M8
Compression max 10.0
Axial load max. kgf 120.0
Radial load max. kgf 18.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss