Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hona/Hona M10 50.0 30.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hona:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196479

31 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 77,2452 kr
50 - 99 69,5652 kr
100 - 199 57,9895 kr
200 - 499 54,0939 kr
500 + 38,6226 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

77,25 kr

1 x 77,2452 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hona/Hona
d1 50.0
h1 30.0
d2 M10
Compression max 8.0
Axial load max. kgf 250.0
Radial load max. kgf 29.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss