Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M14 80.0 40.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196615

10 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 186,1008 kr
10 - 19 167,513 kr
20 - 49 158,1634 kr
50 + 148,9252 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

186,10 kr

1 x 186,1008 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 80.0
h1 40.0
d2 M14
l1 35.0
Compression max 9.0
Axial load max. kgf 600.0
Radial load max. kgf 72.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss