Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M14 80.0 70.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196639

7 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 206,6921 kr
50 - 99 165,3982 kr
100 - 199 155,0469 kr
200 + 144,6956 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

206,69 kr

1 x 206,6921 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 80.0
h1 70.0
d2 M14
l1 35.0
Compression max 15.0
Axial load max. kgf 550.0
Radial load max. kgf 65.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss