Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M16 95.0 60.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196660

14 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 222,4973 kr
50 - 99 177,9756 kr
100 - 199 166,8452 kr
200 + 155,7147 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

222,50 kr

1 x 222,4973 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 95.0
h1 60.0
d2 M16
l1 45.0
Compression max 12.0
Axial load max. kgf 800.0
Radial load max. kgf 70.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss