Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M16 95.0 75.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196677

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 232,96 kr
50 - 99 186,3234 kr
100 - 199 174,7478 kr
200 + 163,0608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

232,96 kr

1 x 232,96 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 95.0
h1 75.0
d2 M16
l1 45.0
Compression max 13.0
Axial load max. kgf 700.0
Radial load max. kgf 70.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss