Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M16 120.0 50.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196691

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 483,2834 kr
50 - 99 386,6713 kr
100 - 199 362,5182 kr
200 + 338,2539 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

483,28 kr

1 x 483,2834 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 120.0
h1 50.0
d2 M16
l1 45.0
Compression max 9.0
Axial load max. kgf 1500.0
Radial load max. kgf 100.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss