Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M16 130.0 50.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196721

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 520,0139 kr
50 - 99 416,0556 kr
100 - 199 390,0104 kr
200 + 363,9652 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

520,01 kr

1 x 520,0139 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 130.0
h1 50.0
d2 M16
l1 45.0
Compression max 9.0
Axial load max. kgf 1600.0
Radial load max. kgf 120.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss