Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M16 100.0 75.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196844

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 253,9965 kr
50 - 99 203,2417 kr
100 - 199 190,553 kr
200 + 177,753 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

254,00 kr

1 x 253,9965 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 100.0
h1 75.0
d2 M16
l1 45.0
Axial load max. kgf 1000.0
Radial load max. kgf 90.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss