Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M16 150.0 60.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196929

1 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 550,7339 kr
50 - 99 440,5426 kr
100 - 199 413,0504 kr
200 + 385,5582 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

550,73 kr

1 x 550,7339 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 150.0
h1 60.0
d2 M16
l1 50.0
Axial load max. kgf 2200.0
Radial load max. kgf 150.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss