Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M20 150.0 100.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196943

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 927,0539 kr
50 - 99 741,6208 kr
100 - 199 695,3182 kr
200 + 648,9043 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

927,05 kr

1 x 927,0539 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 150.0
h1 100.0
d2 M20
l1 50.0
Axial load max. kgf 1400.0
Radial load max. kgf 150.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss