Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M20 150.0 120.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20196950

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 1 095,2347 kr
50 - 99 876,1878 kr
100 - 199 821,426 kr
200 + 766,6643 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 095,23 kr

1 x 1 095,2347 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 150.0
h1 120.0
d2 M20
l1 50.0
Axial load max. kgf 1300.0
Radial load max. kgf 150.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss