Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M5 15.0 20.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20197209

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 24,2643 kr
50 - 99 21,8156 kr
100 - 499 19,3669 kr
500 + 17,0295 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

24,26 kr

1 x 24,2643 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 15.0
h1 20.0
d2 M5
l1 10-14
Axial load max. kgf 10.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss