Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M8 25.0 30.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20197353

478 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 25,3773 kr
50 - 99 20,2573 kr
100 - 199 19,033 kr
200 - 499 17,8087 kr
500 - 999 16,473 kr
1000 + 15,2487 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

25,38 kr

1 x 25,3773 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 25.0
h1 30.0
d2 M8
l1 18.0
Axial load max. kgf 40.0
Radial load max. kgf 7.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss