Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M10 40.0 20.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20197391

39 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 45,6347 kr
50 - 99 41,0713 kr
100 - 199 34,2817 kr
200 - 499 31,9443 kr
500 + 22,8173 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

45,63 kr

1 x 45,6347 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 40.0
h1 20.0
d2 M10
l1 20.0
Axial load max. kgf 160.0
Radial load max. kgf 20.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss