Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M8 40.0 40.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20197445

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 33,3913 kr
50 - 99 30,0521 kr
100 - 499 26,713 kr
500 + 23,3739 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

33,39 kr

1 x 33,3913 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 40.0
h1 40.0
d2 M8
l1 23.0
Axial load max. kgf 120.0
Radial load max. kgf 22.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss