Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hane M10 40.0 50.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hane, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20197476

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 75,7982 kr
50 - 99 68,2295 kr
100 - 499 60,6608 kr
500 + 53,0921 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

75,80 kr

1 x 75,7982 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hane
d1 40.0
h1 50.0
d2 M10
l1 23.0
Axial load max. kgf 80.0
Radial load max. kgf 19.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss