Meny Sök

Vibrationsdämpande cylinder Hane/Hona M8 25.0 25.0 Stål

Den här vibrationsdämpande cylindern, hane:hona, är avsedd att minska vibrationsöverföring mellan länkade komponenter. Den dämpar vibrationer och förlänger utrustningens livslängd samtidigt som buller minskas.
Artikelnummer:

20197766

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 28,7165 kr
50 - 99 25,8226 kr
100 - 499 22,9287 kr
500 + 20,146 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

28,72 kr

1 x 28,7165 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängtyp Hane/Hona
d1 25.0
h1 25.0
d2 M8
l1 18.0
Compression max 5.0
Axial load max. kgf 40.0
Radial load max. kgf 7.0
Allt material Gummi på zinkpläterat stål
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss