Meny Sök

Lockspärr Vänsterhänt 202.0 mm Zinkpläterat stål

Det här lockstödet fälls till 90 grader för enkel åtkomst och för att hindra locket från att stängas av misstag. Används för öppna lock och elpaneler. Vänstermontering, hållbart och starkt. Monteras med skruvar, och är av stål.
Artikelnummer:

27963202002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 62,9011 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

629,01 kr

10 x 62,9011 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 202.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 22.0 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) 5.4
Tjocklek 4.0 mm
Slutför Förzinkad
Allt material Zinkpläterat stål
Commodity Code 8302100090
Monteringshål diameter 5.4 mm
Basens längd 202.0 mm
Monteringsmetod Fastener Screws
Funktion Folding
Gångjärnstyp Klaffhållare
Material (kroppen) Zinkpläterat stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss