Meny Sök

Lyftring 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Naturfärgad

Denna lyftring av rostfritt stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Artikelnummer:

497673

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 14 286,3209 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

14 286,32 kr

1 x 14 286,3209 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M20-2.5
Belastningskapacitet 1500.0 kg
Allt material 300 Rostfritt stål
Slutför Rostfritt stål
Ringdiameter 25.4 mm
Total höjd 194.8 mm
Fotdiameter 58.7 mm
Kroppens diameter 25.4 mm
Bultlängd 92.4 mm
Total bredd 121.2 mm
Ring invändig höjd 77.0 mm
Ring utvändig bredd 121.2 mm
Gängans längd 29.0 mm
Gräns för vridmoment 67.5 Nm
Färg Naturfärgad
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 5:1
Vridrörelse 360 ° Swivel
Commodity Code 7318190090
Stommens höjd 165.8 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss